Descărcați documentul () din 20
Noi facem să funcționeze  lucrurile importante*

170M6711

Fuse-link, high speed, 700 A, AC 690 V, size 3, 67 x 92 x 155 mm, aR, IEC, UL

General specifications

Product Name
Eaton Bussmann series high speed square body fuse
Catalog Number
170M6711
EAN
5996516020456
UPC
051712793063
Product Length/Depth
168 mm
Product Height
76 mm
Product Width
95 mm
Product Weight
1209 g
Compliances
CE Marked
RoHS Compliant
Certifications
IEC Rated
UL Recognized

Electrical data

Amperage Rating
700 A
Voltage rating
690 V
Interrupt rating
200 kAIC
Class
Class aR
Clearing (I2T)
300000 at 660 V

Product specifications

Application
semiconductor protection
Fuse type
US Style
FU/115 without indicator
Bolted tag
Fuse indicator
None
Fuse size
3

Exportați specificațiile produsului

Notă: Dacă fișierul(e) lipsesc din descărcarea .zip, atunci tipul de fișier nu este suportat pentru descărcarea în masă.