Descărcați documentul () din 20
Noi facem să funcționeze  lucrurile importante*

173675
Codul modelului: XVTL-BP-W-4/20-TB

Eaton xEffect xVtl Enclosures Switch- & Controlgear Enclosure. Front parts for insulating surround in XVTL with partitioned configuration with a width of 400 mm, height 2000mm

General specifications

Product Name
Eaton xEffect xVtl horizontal frame panel
Catalog Number
173675
EAN
4015081700820
Product Length/Depth
60 mm
Product Height
20 mm
Product Width
325 mm
Product Weight
0.4 kg
Compliances
RoHS conform
Model Code
XVTL-BP-W-4/20-TB

Specificaţii produs

RAL-number
7035
Color
Gray
Material
Metal
Mounting position
Scaffold
Model
Blind plate

Exportați specificațiile produsului

Notă: Dacă fișierul(e) lipsesc din descărcarea .zip, atunci tipul de fișier nu este suportat pentru descărcarea în masă.