Căutare informații
Descărcați documentul () din 20
Noi facem să funcționeze  lucrurile importante*

174273
Codul modelului: XLST5654

Eaton xEnergy Light LV systems LV switchgear. Bottom-/top plate, closed, for WxD = 650 x 400mm, IP55, grey

General specifications

Product Name
Eaton xEnergy Light LV systems LV switchgear
Catalog Number
174273
EAN
4015081707355
Product Length/Depth
282 mm
Product Height
18 mm
Product Width
557 mm
Product Weight
2.6 kg
Compliances
RoHS conform
Model Code
XLST5654

Delivery program

Color
Gray

Technical Data - Mechanical

Surface finishing
Powder coating
Material
Steel
Suitable for enclosure building length/depth
400 mm
Suitable for enclosure building width
650 mm

Additional information

RAL-number
7035
Suitable for
Roof planking
Bottom planking

Exportați specificațiile produsului

Notă: Dacă fișierul(e) lipsesc din descărcarea .zip, atunci tipul de fișier nu este suportat pentru descărcarea în masă.