Căutare informații
Descărcați documentul () din 20
Noi facem să funcționeze  lucrurile importante*

174288
XLSR51865

Eaton xEnergy Light LV systems LV switchgear. Rear wall closed, for HxW = 1800 x 650mm, IP55, grey

Specificații generale

Product Name
Eaton xEnergy Light LV systems LV switchgear
Catalog Number
174288
EAN
4015081707508
Product Length/Depth
15 mm
Product Height
1750 mm
Product Width
560 mm
Product Weight
15 kg
Compliances
RoHS conform
Model Code
XLSR51865

Informații suplimentare

RAL-number
7035
Suitable for
Rear panel use

Programul de livrare

Color
Gray

Technical data - mechanical

Material
Steel
Modular spacing
25 mm
Number of height units
0
Suitable for enclosure building length/depth
20 mm
Suitable for enclosure building width
650 mm
Surface finishing
Powder coating

Exportați specificațiile produsului

Notă: Dacă fișierul(e) lipsesc din descărcarea .zip, atunci tipul de fișier nu este suportat pentru descărcarea în masă.