Căutare informații
Descărcați documentul () din 20
Noi facem să funcționeze  lucrurile importante*

174303
XLSD5GS1885

Eaton xEnergy Light LV systems LV switchgear. Section door with glass window, closed IP55, left or right-hinged, HxW = 1800 x 850mm, grey

Specificații generale

Product Name
Eaton xEnergy Light LV systems LV switchgear
Catalog Number
174303
EAN
4015081707652
Product Length/Depth
27 mm
Product Height
1740 mm
Product Width
842 mm
Product Weight
27 kg
Compliances
RoHS conform
Model Code
XLSD5GS1885

Informații suplimentare

Features
Version as glazed door
EMC-version

Programul de livrare

Color
Gray
Model
Stop door

Technical data - mechanical

Material
Steel
Surface finishing
Powder coating
Degree of protection
IP55
NEMA 4X

Exportați specificațiile produsului

Notă: Dacă fișierul(e) lipsesc din descărcarea .zip, atunci tipul de fișier nu este suportat pentru descărcarea în masă.