Descărcați documentul () din 20
Noi facem să funcționeze  lucrurile importante*

174751
SWD4-ACAP-10

Eaton SWD4 Cap M12 socket, active

Specificații generale

Product Name
Eaton SWD4 Accessory Protection cap
Catalog Number
174751
EAN
4015081712373
Product Length/Depth
56 mm
Product Height
16.3 mm
Product Width
16.3 mm
Product Weight
0.03 kg
Certifications
CSA
UL
Catalog Notes
not relevant
Model Code
SWD4-ACAP-10

Condiții de mediu, mecanice

Mounting position
As required

Condiții climatice de mediu

Air pressure
795 - 1080 hPa (operation)
Ambient operating temperature - max
90 °C
Ambient storage temperature - max
90 °C
Ambient operating temperature - min
-25 °C
Ambient storage temperature - min
-40 °C
Climatic proofing
Dry heat to IEC 60068-2-2
Damp heat, constant, to IEC 60068-2-3
Environmental conditions
Condensation: permissible
Operating temperature - max
90 °C
Operating temperature - min
-25 °C

Comunicație

Connection to SmartWire-DT
Yes
Connection type
M12 plug, 5 pole, with diagnostics

Verificarea proiectării
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
Heat dissipation capacity Pdiss
0 W
Static heat dissipation, non-current-dependent Pvs
0 W

Valoare nominală electrică

Power loss
0 W

Informații generale

Current consumption
0.5 mA
Degree of protection
IP67
IP67 (according to IEC/EN 60529, EN 50178, VBG 4)
Product category
SmartWire-DT accessories
Type
  • Cap with monitoring function for M12 bushings on SWD connector (IP67)
  • Cover cap with monitoring function for M12 socket

Exportați specificațiile produsului

Notă: Dacă fișierul(e) lipsesc din descărcarea .zip, atunci tipul de fișier nu este suportat pentru descărcarea în masă.