Instalațiile necesită proiectarea, instalarea și controlul mai multor motoare, dispozitive de comandă și semnalizare, precum și senzori și actuatoare, distribuite în interiorul și exteriorul dulapului de comandă. Automatizarea mediului de prelucrare poate fi destul de dificilă, în special dacă este necesară o disponibilitate continuă a procesului.
Platforma noastră SmartWire-DT este un sistem inteligent de cablare care furnizează cu ușurință date de la dispozitivele cu funcționalități integrate de detecție instalate. O condiție prealabilă pentru întreținere predictivă și disponibilitate crescută.
Provocările pe care le implică proiectarea și comanda mașinilor compacte de serie sunt diferite de cele observate de obicei la automatizarea fabricilor inteligente. În orice caz, sistemul nostru SmartWire-DT este alegerea ideală pentru cablare, în special atunci când trebuie conectate multe demaroare, variatoare și dispozitive pilot.
Dispozitivele inteligente și standardele de comunicare deschisă sunt esențiale pentru soluții fidele unei viziuni Industria 4.0. Trebuie să fi capabile să comunice cu fiecare controler dintr-o arhitectură deschisă și, în același timp, să controleze în mod independent anumite procese distribuite.
Cu platforma noastră SmartWire-DT și dispozitivele noastre inteligente, transformăm Industria 4.0 în realitate. Aceste dispozitive inteligente vă ajută să vă gestionați afacerile pe o platformă simplificată, inteligentă și eficientă și să mai faceți un pas în direcția realizării unei soluții complete Industria 4.0.
După realizarea unei analize aprofundate, am fost atât convins, cât și încântat. Instalația de sortare a cartofilor este un proiect ideal pentru a profita la maximum de beneficiile SmartWire-DT.
Înscrieți-vă pentru a primi newsletterul nostru dedicat constructorilor de mașini și tablouri. Rămâneți conectat pentru informații despre modificările regulamentelor sau tehnologii și servicii noi care vă fac munca de zi cu zi mai ușoară și vă ajută să vă dezvoltați afacerea mai rapid.