Descărcați documentul () din 20
Noi facem să funcționeze  lucrurile importante*

Obținerea aprobării conform standardelor UL/CSA este mai simplă ca niciodată

Sfaturi și linii directoare pentru îndeplinirea standardelor mai rapid și cu mai puțin efort

Construirea de mașini și sisteme pentru piața nord-americană necesită o cunoaștere profundă a standardelor și a reglementărilor locale. Întrucât aceste standarde sunt actualizate în mod constant, iar interpretarea lor poate fi o provocare pentru cei care nu sunt experți, este recomandat să lucrați cu un partener cu experiență, care vă va oferi sfaturile potrivite pentru a obține aprobările pentru mașina sau sistemul dumneavoastră mai rapid și cu mai puțin efort.

Codul Electric Național (NEC) definește faptul că fiecare panou electric trebuie să fie marcat cu valoarea nominală pentru curentul de scurtcircuit (SCCR). Cercetările indică faptul că majoritatea producătorilor de echipamente originale își proiectează mașinile cu o valoare SCCR a echipamentelor de cel puțin 5 kA. Totuși, odată cu introducerea noului cod NEC, în ianuarie 2017, o valoare SCCR atât de scăzută poate face ca aprobarea echipamentelor instalate să fie mai dificilă. Prin aplicarea unor măsuri simple și prin selectarea componentelor potrivite, valoarea SCCR poate fi crescută, pentru a facilita aprobarea.

    

Cum beneficiază clienții de suport profesional pentru a respecta standardele UL/CSA

Timp de mai mulți ani, cei de la AZO CONTROLS au folosit portofoliul larg de produse și servicii de consultanță profesionale Eaton pentru a gestiona cu succes și a implementa cu eficiență o serie de proiecte în America de Nord.

Cu ajutorul experților de la Eaton, am reușit să finalizăm primul nostru proiect în America de Nord fără a întâmpina probleme.

Marco Zimmermann, AZO CONTROLS GmbH

Alegeți cu ușurință componentele potrivite pentru următoarea dumneavoastră cutie de comandă

După definirea parametrilor pentru noua cutie de comandă, trebuie alese componentele potrivite pentru îndeplinirea cerințelor. Cu ajutorul „Ghidului de proiectare a panourilor de control în conformitate cu standardul UL 508A”, elaborat de Eaton, această sarcină devine mult mai ușoară. Toate dispozitivele necesare pentru circuitul de alimentare și pentru circuitul ramificat sunt prezentate într-o detaliere structurată, iar toate datele de care aveți nevoie se găsesc într-un singur loc.

Acces rapid la toate produsele de care aveți nevoie pentru panoul dumneavoastră de control conform cu standardul UL 508A, într-un ghid de proiectare clar structurat 

  • Service și suport

    Contactați echipa sau partenerii noștri de service pentru a obține acces la documentația tehnică și la instrumente
    Servicii MOEM