Rezultatele sondajului din 2016 desfășurat de VDMA (asociația germană de construcții de mașini) arată o apetență tot mai mare pentru ecrane tactile și dispozitive mobile. Noile concepte de operare și vizualizare trebuie să poată procesa informațiile suplimentare furnizate în cadrul Industriei 4.0/IoT.
Acest studiu tehnic descrie modul în care interfețele om-mașină pot fi proiectate pentru a răspunde nevoilor nativilor digitali, adică a utilizatorilor noii generații. De asemenea, se discută pe marginea modalităților de implementare a dispozitivelor mobile, asigurându-se în același timp faptul că mașinile respectă reglementările curente și practicile piețelor regionale.
Cu un buget restrâns, ne-am confruntat cu provocarea de a veni cu o soluție care să permită operatorului să arunce o privire detaliată asupra instalațiilor și să ajusteze producția în consecință, ținând cont de capacitățile actuale.
Înscrieți-vă pentru a primi newsletterul nostru dedicat constructorilor de mașini și tablouri. Rămâneți conectat pentru informații despre modificările regulamentelor sau tehnologii și servicii noi care vă fac munca de zi cu zi mai ușoară și vă ajută să vă dezvoltați afacerea mai rapid.