Descărcați documentul () din 20
Noi facem să funcționeze  lucrurile importante*

Asigurarea transparenței pentru aplicația dumneavoastră

Asigurarea compatibilității aplicației dumneavoastră compatibilă cu IIoT

Primul pas pentru îmbunătățirea disponibilității unei aplicații și reducerea costurilor de întreținere îl reprezintă identificarea datelor care urmează să fie analizate. Ulterior, aceste date trebuie colectate cu ajutorul senzorilor sau, chiar mai eficient, cu ajutorul dispozitivelor inteligente, cum sunt unitățile de acționare și demaroarele de motor, cu capacități de detectare integrate. Colectarea datelor din interiorul mașinii, consolidarea acestora și transmiterea informațiilor către un sistem IT în vederea analizării deschide noi posibilități pentru optimizarea performanțelor aplicației dumneavoastră.

Transparența datelor este factorul de succes cheie al fiecărui proiect IIoT. Asigurând încă de la început îmbunătățirea performanței mașinilor și reducerea costurilor de întreținere, noile modele de afaceri pot accelera creșterea companiei dumneavoastră. În special ținând cont de faptul că actualele modele de afaceri, care reflectă o economie a partajării (de exemplu, leasing, plata în funcție de utilizare), pătrund în segmentul industrial.

Eaton sprijină constructorii de mașini în vederea pregătirii aplicațiilor pentru digitalizare. De la dispozitivele inteligente care furnizează date despre procese și rețelele de comunicare potrivite, până la consolidarea datelor și transferul în condiții de securitate către sistemele Cloud sau Edge, care oferă capacități de vizualizare și analizare ușor de utilizat.

Teme conexe

Produse pentru digitalizarea aplicațiilor

Dispozitive inteligente care asigură transparența datelor pentru procesul dumneavoastră și care oferă multiple capacități de comunicare ușor de utilizat. Panou tactil, interfață om-mașină/PLC și PLC compact cu capacități de consolidare a datelor și interfețe IT. Începeți!

Pentru îmbunătățirea performanței și disponibilității mașinilor, de exemplu, prin întreținere predictivă, este necesară o înțelegere profundă a aplicației. Iar transparentizarea datelor este primul pas pentru atingerea acestui obiectiv. În prezent, înregistrarea, consolidarea, vizualizarea și schimbul de date operaționale sunt mai simple ca niciodată. Dispozitivele din harta soluțiilor pot fi integrate cu ușurință în mașini sau proiecte de retehnologizare noi, pentru a crește transparența, a reduce costurile operaționale și a îmbunătăți performanțele.

Dacă aveți nevoie de suport în faza de implementare, reprezentantul local de vânzări Eaton vă poate pune în legătură cu echipa noastră de soluții MOEM și cu rețeaua de parteneri de soluții Eaton, resurse care vă vor ajută să construiți o aplicație completă. 

XV300 cu ecran
Interfață om-mașină și interfață om-mașină cu sistem de automatizare
PLC XC300 modular
PLC XC300 modular
eaton-products-with-smartwire-dt
SmartWire DT
easyE4 cu afișaj
Releul de comandă easyE4
Convertizoare de frecvență Eaton Power XL
Convertizoare de frecvență
instrument online pentru selectarea combinației cu demaror
Demaror MSC – instrument de selecție

Alte subiecte

  • Service și suport

    Contactați echipele și partenerii noștri de service pentru a obține acces la documentația tehnică și la instrumente
    Servicii MOEM