Descărcați documentul () din 20
Noi facem să funcționeze  lucrurile importante*

Optimizați performanța mașinilor și a sistemelor

Utilizați datele dumneavoastră pentru a vă îmbunătăți randamentul

Prin optimizarea performanței unei mașini sau a unei fabrici se înțelege creșterea timpului de funcționare și reducerea costurilor de întreținere. În zilele noastre, totul se rezumă la date. Aflați mai multe despre cum vă putem ajuta să colectați ușor date în sistemele dumneavoastră, să le stocați în siguranță și să le analizați pentru a vă îmbunătăți operațiunile. 
eaton-push-in-technology-cables-dark.jpg

Optimizați cablarea panourilor de comandă

Cablajul reprezintă o parte semnificativă a costului de fabricație a echipamentelor și a dulapurilor de comandă ale sistemului. Cele mai multe dintre aceste costuri se datorează cablajului cu șuruburi convenționale, de la cablarea inițială a dulapului de comandă pe întreg ciclul de viață al echipamentului sau sistemului.

Îmbunătățiți randamentul și disponibilitatea mașinilor

Vizualizarea datelor despre mașină creează transparență cu privire la utilizare, randament și disponibilitate. Cu aceste informații, constructorii de mașini pot reduce costurile de exploatare și pot îmbunătăți performanța mașinilor prin măsuri de întreținere preventivă. Experții și partenerii noștri IIoT vă ajută să găsiți cea mai bună soluție pentru tipul de mașină și aplicația dumneavoastră. 

Colectare ușoară de date în mașini și sisteme 

Primul pas în orice proiect Industria 4.0 sau IIoT constă în pregătirea mașinii în scopul furnizării tuturor datelor necesare cu privire la performanța și disponibilitatea proceselor. Curentul motorului indică o bună funcționare? Temperatura și vibrația sunt la nivelurile preconizate? În cazul proiectelor noi, chiar și al celor retehnologizate, sistemul nostru inteligent de cablare SmartWire-DT, în combinație cu dispozitive inteligente care oferă funcționalitate integrată de detecție, ajută constructorii de mașini și integratorii de sisteme să-și digitalizeze mașinile și procesele mai repede și mai ușor ca niciodată.

Aflați mai multe despre cum vă putem ajuta să faceți față celor mai mari provocări în domeniul gestionării energiei mașinilor

Informații disponibile de la centrul nostru de competențe