Studiul tehnic compară eficiența și fiabilitatea diferitelor tipuri de borne
Tehnologia Push-in oferă avantaje de timp și cost în toate fazele ciclului de viață al dispozitivului de comutare. Acest lucru este clarificat de un nou studiu tehnic de la Eaton, care arată valoarea adăugată a tehnologiei de conectare Push-in în comparație cu bornele cu șurub sau cu arc. Diferite teste efectuate de un laborator de testare independent și un test efectuat de un client oferă concluzii bine întemeiate în acest sens.
Echiparea întregului dulap de comandă cu borne de tip "Push-in"
Pentru integratorii de mașini și panouri, cel mai bun mod de a lucra cu bornele de tip "Push-in" este dacă pot cabla întregul dulap mai mult sau mai puțin fără vreo ustensila. Prin urmare, Eaton extinde oferta Push-in de la dispozitive de automatizare la butoane, demaroare și acționări de motoare.
Maximizați eficiența energetică, optimizați controlul, funcționarea și performanța, protejând în același timp ceea ce contează.