Descărcați documentul () din 20
Noi facem să funcționeze  lucrurile importante*

Tehnologia Push-in

Aflați cum să executați cablarea eficient, de la început până la sfârșit

Timpul înseamnă bani - acest lucru este valabil atât pentru construcția de panouri, cât și pentru ingineria automatizărilor și a serviciilor de construcții. Producătorii și cei care realizează asamblarea se confruntă cu o dublă provocare: presiunile din ce în ce mai mari asupra costurilor și deficitul de lucrători calificați. Pentru a construi panoul de comandă al unui utilaj, cablarea dispozitivelor este partea care necesită cel mai mult timp. Tehnologia Push-in de la Eaton oferă o soluție la această problemă: Aceasta face ca sistemele de cablare să fie nu numai mai rapide, ci și mai simple și sigure. 

Aflați mai multe despre avantajele tehnologiei Push-in de-a lungul întregului ciclu de viață al unui sistem în studiul nostru technic.

eaton-title-push-in-whitepaper-wp034001en

Prin trimiterea acestui formular, sunt de acord ca datele personale pe care le furnizez să fie partajate cu Eaton, partenerii de canal și furnizorii terți care lucrează în numele Eaton în conformitate cu Politica de Confidențialitate Eaton și cu legile aplicabile priviind protecția datelor.