Căutare informații
Descărcați documentul () din 20
Noi facem să funcționeze  lucrurile importante*

17.5TDLSJ6.3
17.5KV 6.3AMP 2"" DIN FUSE

Eaton Bussmann series medium voltage DIN fuse, 6.3 A, 17.5 kV, 35.5 kA, 51 x 292 mm, With Striker

Specificații generale

Product Name
Eaton Bussmann series medium voltage DIN fuse
Catalog Number
17.5TDLSJ6.3
EAN
5027590438216
UPC
051712230810
Product Length/Depth
292 mm
Product Height
51 mm
Product Width
51 mm
Product Weight
1700 g
Compliances
DIN 43625
VDE 0670-4
IEC 60282-1
Model Code
17.5KV 6.3AMP 2"" DIN FUSE

Clemă de siguranță fuzibilă compatibilă

Used with
270303 Fuse clip
A3354710 Fuse clip

Date electrice

Amperage Rating
6.3 A
Breaking capacity
35.5 kA
Class
Class back-up
Pre arc (I2T)
4.8 x 10
Rated frequency - min
50 Hz
Resistance
313 Ohms
Voltage rating
17.5 kV
Watt losses
15 W

Specificaţii produse

Application
  • transformer protection
  • indoor or outdoor use
Fuse indicator
With Striker
Fuse size
51 x 292 mm
Mounting method
Clip-in
Standard
DIN

Exportați specificațiile produsului