Căutare informații
Descărcați documentul () din 20
Noi facem să funcționeze  lucrurile importante*

183170
XN-322-2SI-RS

Eaton XN-322 Serial interface module, via standard RS232 and RS485

Specificații generale

Product Name
Eaton XN-322 Interface module
Catalog Number
183170
EAN
4015081781034
Product Length/Depth
104.2 mm
Product Height
16.8 mm
Product Width
80.3 mm
Product Weight
0.06 kg
Certifications
CE
EN 61131-2
EN 61000-6-2
EN 61000-6-4
cULus
UL File No.: E135462
UL508
CSA-C22.2 No. 142-M
Model Code
XN-322-2SI-RS

Comunicație

Connection
Plug-in connection
Protocol
Other bus systems

Features & functions

Features
Fieldbus connection over separate bus coupler possible
Fieldbus connection over separate bus coupler possible

Informații generale

Degree of protection
IP20
NEMA 1
Mounting method
Rail mounting possible

Siguranța

Explosion safety category for dust
None
Explosion safety category for gas
None

Exportați specificațiile produsului

Instrucțiuni de instalare

Notă: Dacă fișierul(e) lipsesc din descărcarea .zip, atunci tipul de fișier nu este suportat pentru descărcarea în masă.