Descărcați documentul () din 20
Noi facem să funcționeze  lucrurile importante*

183229
SWD4-SF4P-67R

Eaton SWD4 MB-Power plug-in connection for round cables SWD4-LR4P, plug 7/8", IP67 SWD4-SF4P-67R

Specificații generale

Product Name
Eaton SWD4 Accessory Plug-in connection
Catalog Number
183229
EAN
4015081781621
Product Length/Depth
102.564 mm
Product Height
12.821 mm
Product Width
51.282 mm
Product Weight
0.082 kg
Certifications
UL
CSA
Catalog Notes
not relevant
Model Code
SWD4-SF4P-67R

Condiții de mediu, mecanice

Mounting position
As required

Condiții climatice de mediu

Air pressure
795 - 1080 hPa (operation)
Ambient operating temperature - max
80 °C
Ambient storage temperature - max
80 °C
Ambient operating temperature - min
-25 °C
Ambient storage temperature - min
-40 °C
Climatic proofing
Damp heat, constant, to IEC 60068-2-3
Dry heat to IEC 60068-2-2
Environmental conditions
Condensation: permissible
Operating temperature - max
80 °C
Operating temperature - min
-25 °C

Comunicație

Connection to SmartWire-DT
Yes
Connection type
Screw connection

Verificarea proiectării
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
Heat dissipation capacity Pdiss
0 W
Static heat dissipation, non-current-dependent Pvs
0 W

Valoare nominală electrică

Power loss
0 W

Informații generale

Degree of protection
IP67
IP67 (according to IEC/EN 60529, EN 50178, VBG 4)
Product category
SmartWire-DT accessories
Type
Plug connector for 4 pole SWD4-…LR4P-.. round cables

Exportați specificațiile produsului

Notă: Dacă fișierul(e) lipsesc din descărcarea .zip, atunci tipul de fișier nu este suportat pentru descărcarea în masă.