Căutare informații
Descărcați documentul () din 20
Noi facem să funcționeze  lucrurile importante*

183979
IZMX-TV404-4000-1

Eaton Moeller series IZMX/INX - ACB. Connection 4p vertikal

Specificații generale

Product Name
Eaton Moeller series IZMX/INX main terminal
Catalog Number
183979
EAN
4015081782987
Product Length/Depth
115 mm
Product Height
45 mm
Product Width
60 mm
Product Weight
7.5 kg
Compliances
RoHS conform
Model Code
IZMX-TV404-4000-1

Informații suplimentare

Accessory/spare part type
Main terminal kits

Programul de livrare

Amperage Rating
4000 A
Special features
  • Main terminals are not supplied as standard with the basic devices and cassettes.
  • Each set includes the connections for top and bottom. 3-pole= 6 connections
  • 4-pole= 8 connections, including accessories for mounting on the flanged circuit-breaker connection.
  • This connector kit includes L-shaped adapters for all main terminals.
  • This connector kit is only intended for the 4000 A vertical terminal.
Suitable for
Four-pole
Type
Accessory
Used with
Four-pole
INX40…4…40F
IZMX40…4…40W
INX40…4…40W
IZMX40…4…40F

Verificarea designului conform cu IEC/EN 61439 - date tehnice

Ambient operating temperature - max
70 °C
Ambient operating temperature - min
-25 °C

Exportați specificațiile produsului

Notă: Dacă fișierul(e) lipsesc din descărcarea .zip, atunci tipul de fișier nu este suportat pentru descărcarea în masă.