Căutare informații
Descărcați documentul () din 20
Noi facem să funcționeze  lucrurile importante*

184136
IZMX-DEG16-F-1

Eaton Moeller series IZMX/INX - ACB. Accessories, Spare door seal, Replacement door escutcheon with gasket IP31, For use with IZMX16…F, INX16…F

Specificații generale

Product Name
Eaton Moeller series IZMX/INX other accessory
Catalog Number
184136
EAN
4015081783335
Product Length/Depth
300 mm
Product Height
50 mm
Product Width
300 mm
Product Weight
0.2 kg
Compliances
RoHS conform
Model Code
IZMX-DEG16-F-1

Informații suplimentare

Accessory/spare part type
Accessory
Other
Spare part

Programul de livrare

Special features
  • Replacement door escutcheon with gasket IP31
  • Spare part; supplied as standard with every breaker.
Type
Accessory
Used with
IZMX16…F
INX16…F

Verificarea designului conform cu IEC/EN 61439 - date tehnice

Ambient operating temperature - max
70 °C
Ambient operating temperature - min
-25 °C

Exportați specificațiile produsului

Notă: Dacă fișierul(e) lipsesc din descărcarea .zip, atunci tipul de fișier nu este suportat pentru descărcarea în masă.