Căutare informații
Descărcați documentul () din 20
Noi facem să funcționeze  lucrurile importante*

184166
IZMX-UVR-TD-230AC-1

Eaton Moeller series IZMX/INX - ACB. Delay module for U-actuator, 230 VAC

Specificații generale

Product Name
Eaton Moeller series IZMX/INX other accessory
Catalog Number
184166
EAN
4015081783434
Product Length/Depth
88.9 mm
Product Height
114.3 mm
Product Width
95.25 mm
Product Weight
0.862 kg
Compliances
RoHS conform
Model Code
IZMX-UVR-TD-230AC-1

Informații suplimentare

Accessory/spare part type
Remote switching

Programul de livrare

Special features
Delay module for undervoltage release
Type
Accessory
Used with
INX16..., INX40...
IZMX16..., IZMX40...

Verificarea designului conform cu IEC/EN 61439 - date tehnice

Ambient operating temperature - max
70 °C
Ambient operating temperature - min
-25 °C

Technical data - electrical

Control voltage operating range
208 - 250 V DC
208 - 240 V AC (50/60 Hz)
Rated operational voltage (Ue) - max
230 V

Exportați specificațiile produsului

Notă: Dacă fișierul(e) lipsesc din descărcarea .zip, atunci tipul de fișier nu este suportat pentru descărcarea în masă.