Căutare informații
Descărcați documentul () din 20
Noi facem să funcționeze  lucrurile importante*

184232
IZMX-KLP-SO-KIRK-1

Eaton Moeller series IZMX/INX - ACB. Locking device, OFF, KIRK

Specificații generale

Product Name
Eaton Moeller series IZMX/INX other accessory
Catalog Number
184232
EAN
4015081783953
Product Length/Depth
203.2 mm
Product Height
82.55 mm
Product Width
146.05 mm
Product Weight
0.315 kg
Compliances
RoHS conform
Model Code
IZMX-KLP-SO-KIRK-1

Informații suplimentare

Accessory/spare part type
Key actuation
Interlocks
Spare part
Accessory

Programul de livrare

Special features
  • Kirk mounting kit without lock cylinder and key.
  • OFF
  • KIRK
  • The "Safe OFF" cylinder lock interlock prevents any attempts at switching the circuit-breaker on. Neither remote nor local switching on is possible.
  • Please take the corresponding lock cylinders from the respective installation instructions. The lock cylinders are required during installation."
Type
Accessory
Used with
INX16…, INX40…
IZMX16…, IZMX40…

Verificarea designului conform cu IEC/EN 61439 - date tehnice

Ambient operating temperature - max
70 °C
Ambient operating temperature - min
-25 °C

Exportați specificațiile produsului

Notă: Dacă fișierul(e) lipsesc din descărcarea .zip, atunci tipul de fișier nu este suportat pentru descărcarea în masă.