Căutare informații
Descărcați documentul () din 20
Noi facem să funcționeze  lucrurile importante*

184239
IZMX-SEC-TB2-F-1

Eaton Moeller series IZMX/INX - ACB. 4 point control cable-terminal for fixed mounted breaker, substitution, 2 units

Specificații generale

Product Name
Eaton Moeller series IZMX/INX terminal
Catalog Number
184239
EAN
4015081784028
Product Length/Depth
150 mm
Product Height
100 mm
Product Width
100 mm
Product Weight
0.15 kg
Compliances
RoHS conform
Model Code
IZMX-SEC-TB2-F-1

Informații suplimentare

Accessory/spare part type
Control circuit terminals

Programul de livrare

Number of poles
Eight-pole
Special features
4-point control circuit terminals, 2 units
Type
Accessory
Used with
IZMX40…, INX40…
IZMX16…, INX16…

Verificarea designului conform cu IEC/EN 61439 - date tehnice

Ambient operating temperature - max
70 °C
Ambient operating temperature - min
-25 °C

Technical data - mechanical

Core cross section
1.5 mm²
Mounting Method
Fixed

Exportați specificațiile produsului

Notă: Dacă fișierul(e) lipsesc din descărcarea .zip, atunci tipul de fișier nu este suportat pentru descărcarea în masă.