Căutare informații
Descărcați documentul () din 20
Noi facem să funcționeze  lucrurile importante*

187828
BP-O-600/12-P-F3A

Eaton xEnergy Basic LV systems Low voltage switchgear. Surface-mount service distribution board with rotary lever, prepared for F3A gland plate inserts, W=600mm, H = 1260 mm

Specificații generale

Product Name
Eaton xEnergy Basic small distribution board
Catalog Number
187828
EAN
4015081855131
Product Length/Depth
250 mm
Product Height
1260 mm
Product Width
600 mm
Product Weight
29.4 kg
Compliances
RoHS conform
Model Code
BP-O-600/12-P-F3A

Informații suplimentare

Features
EMC-version
Functions
Basic device
Extension possible
RAL-number
7035

Programul de livrare

Application
Indoor (installation site)
Color
Light gray (RAL 7035)
Gray
Type
Basic device

Verificarea proiectării conform IEC/EN 61439

10.2.6 Mechanical impact
IK08

Technical data - mechanical

Built-in height
1260 mm
Built-in width
600 mm
Closure type
Other
Cover/door model
Closed
Cover/door type
Rotary lever
Door
Single
Enclosure material
Steel
Internal depth
262.5 mm
Material
Sheet steel
Mounting method
Surface mounted (plaster)
Surface mounting
Number of rows
7
Surface finishing
With powder coating
Width in number of modular spacings
24
Built-in depth
250 mm
Degree of protection
IP30

Exportați specificațiile produsului

Notă: Dacă fișierul(e) lipsesc din descărcarea .zip, atunci tipul de fișier nu este suportat pentru descărcarea în masă.