Căutare informații
Descărcați documentul () din 20
Noi facem să funcționeze  lucrurile importante*

187983
Codul modelului: XLSD5D1412

Eaton xEnergy Light LV systems LV switchgear. Section door, closed IP55, two wings, HxW = 1400 x 1200mm, grey

General specifications

Product Name
Eaton xEnergy Light LV systems LV switchgear
Catalog Number
187983
EAN
4015081856688
Product Length/Depth
50 mm
Product Height
1340 mm
Product Width
620 mm
Product Weight
36 kg
Compliances
RoHS conform
Model Code
XLSD5D1412

Additional information

Features
EMC-version

Delivery program

Color
Gray
Model
Symmetrically divided double wing door

Technical data - mechanical

Material
Steel
Surface finishing
Powder coating
Degree of protection
IP55
NEMA 4X

Exportați specificațiile produsului

Notă: Dacă fișierul(e) lipsesc din descărcarea .zip, atunci tipul de fișier nu este suportat pentru descărcarea în masă.