Căutare informații
Descărcați documentul () din 20
Noi facem să funcționeze  lucrurile importante*

187992
XLSD3R148

Eaton xEnergy Light LV systems LV switchgear. Section door, ventilated IP31, hinges right, HxW = 1400 x 800mm, grey

Specificații generale

Product Name
Eaton xEnergy Light LV systems LV switchgear
Catalog Number
187992
EAN
4015081856770
Product Length/Depth
25 mm
Product Height
1340 mm
Product Width
792 mm
Product Weight
21.4 kg
Compliances
RoHS conform
Model Code
XLSD3R148

Informații suplimentare

Features
EMC-version

Programul de livrare

Color
Gray
Model
Stop door

Technical data - mechanical

Material
Steel
Surface finishing
Powder coating
Degree of protection
IP31
NEMA Other

Exportați specificațiile produsului

Notă: Dacă fișierul(e) lipsesc din descărcarea .zip, atunci tipul de fișier nu este suportat pentru descărcarea în masă.