Căutare informații
Descărcați documentul () din 20
Noi facem să funcționeze  lucrurile importante*

187995
Codul modelului: XLSD5GS164

Eaton xEnergy Light LV systems LV switchgear. Section door with glass window, closed IP55, left or right-hinged, HxW = 1600 x 425mm, grey

General specifications

Product Name
Eaton xEnergy Light LV systems LV switchgear
Catalog Number
187995
EAN
4015081856800
Product Length/Depth
25 mm
Product Height
1540 mm
Product Width
417 mm
Product Weight
13.8 kg
Compliances
RoHS conform
Model Code
XLSD5GS164

Informații suplimentare

Features
Version as glazed door
EMC-version

Programul de livrare

Color
Gray
Model
Stop door

Technical data - mechanical

Material
Steel
Surface finishing
Powder coating
Degree of protection
IP55
NEMA 4X

Exportați specificațiile produsului

Notă: Dacă fișierul(e) lipsesc din descărcarea .zip, atunci tipul de fișier nu este suportat pentru descărcarea în masă.