Căutare informații
Descărcați documentul () din 20
Noi facem să funcționeze  lucrurile importante*

193045
XLST5A1354

Eaton xEnergy Light LV systems LV switchgear. Bottom-/top plate, closed Aluminum, for WxD = 1350 x 600mm, IP55, grey

Specificații generale

Product Name
Eaton xEnergy Light LV systems LV switchgear
Catalog Number
193045
EAN
9010238003477
Product Length/Depth
475 mm
Product Height
8 mm
Product Width
1250 mm
Product Weight
7.98 kg
Compliances
RoHS conform
Model Code
XLST5A1354

Informații suplimentare

Fitted with:
Cable entry
RAL-number
0
Suitable for
Bottom planking
Roof planking

Programul de livrare

Color
Gray

Technical data - mechanical

Material
Aluminum
Suitable for enclosure building length/depth
400 mm
Suitable for enclosure building width
1350 mm
Surface finishing
Powder coating

Exportați specificațiile produsului

Notă: Dacă fișierul(e) lipsesc din descărcarea .zip, atunci tipul de fișier nu este suportat pentru descărcarea în masă.