Căutare informații
Descărcați documentul () din 20
Noi facem să funcționeze  lucrurile importante*

193232
BPM-O-1200/15-F

Eaton xEnergy Basic LV systems Low voltage switchgear. Surface-mounted distribution board without door, IP55, HxWxD=1560x1200x270mm

Specificații generale

Product Name
Eaton xEnergy Basic empty enclosure
Catalog Number
193232
EAN
9010238008830
Product Length/Depth
270 mm
Product Height
1560 mm
Product Width
1200 mm
Product Weight
33 kg
Compliances
RoHS conform
Model Code
BPM-O-1200/15-F

Informații suplimentare

Features
Mounting plate depth-adjustable
EMC-version
Functions
Basic device
RAL-number
7035
Special features
Without door
Suitable for
Metrical mounting

Programul de livrare

Color
Gray
Type
Basic device

Technical data - mechanical

Grade material
Sheet steel
Installation type
Floor standing wall model
Material
Sheet steel
Steel
Mounting method
Surface mounting
Wall fastening
Number of connector holes
0
Number of covers/doors
0
Number of locks
0
Surface finishing
Powder coating
Degree of protection
IP55
IK10
Other

Exportați specificațiile produsului

Notă: Dacă fișierul(e) lipsesc din descărcarea .zip, atunci tipul de fișier nu este suportat pentru descărcarea în masă.