Căutare informații
Descărcați documentul () din 20
Noi facem să funcționeze  lucrurile importante*

193239
BPZ-DMS-600/15-L

Eaton xEnergy Basic LV systems Low voltage switchgear. Metal door, left-hinged, internal locking, IP55, HxW=1530x605mm

Specificații generale

Product Name
Eaton xEnergy Basic door
Catalog Number
193239
EAN
9010238007789
Product Length/Depth
45 mm
Product Height
1527 mm
Product Width
605 mm
Product Weight
11.8 kg
Compliances
RoHS conform
Model Code
BPZ-DMS-600/15-L

Informații suplimentare

Features
EMC-version
Functions
Additional equipment

Programul de livrare

Color
Gray
Model
Stop door
Type
Additional equipment

Technical data - mechanical

Material
Steel
Surface finishing
Powder coating
Degree of protection
IP55
NEMA Other

Exportați specificațiile produsului