Căutare informații
Descărcați documentul () din 20
Noi facem să funcționeze  lucrurile importante*

196007

Eaton xEnergy Light LV systems LV switchgear. Rear wall ventilated, for HxW = 1400 x 850mm, IP42, grey

Specificații generale

Product Name
Eaton xEnergy Light LV systems LV switchgear
Catalog Number
196007
EAN
9008790951756
Product Length/Depth
39 mm
Product Height
1307 mm
Product Width
757 mm
Product Weight
16.57 kg
Compliances
RoHS conform
Model Code
XLSR41485

Informații suplimentare

RAL-number
7035
Suitable for
Rear panel use

Programul de livrare

Color
Gray

Technical data - mechanical

Material
Steel
Modular spacing
25 mm
Number of height units
0
Suitable for enclosure building length/depth
40 mm
Suitable for enclosure building width
850 mm
Surface finishing
Powder coating

Exportați specificațiile produsului

Notă: Dacă fișierul(e) lipsesc din descărcarea .zip, atunci tipul de fișier nu este suportat pentru descărcarea în masă.