Căutare informații
Descărcați documentul () din 20
Noi facem să funcționeze  lucrurile importante*

196010
XLSR4163

Eaton xEnergy Light LV systems LV switchgear. Rear wall ventilated, for HxW = 1600 x 300mm, IP42, grey

Specificații generale

Product Name
Eaton xEnergy Light LV systems LV switchgear
Catalog Number
196010
EAN
9008790951787
Product Length/Depth
39 mm
Product Height
1507 mm
Product Width
207 mm
Product Weight
6.43 kg
Compliances
RoHS conform
Model Code
XLSR4163

Informații suplimentare

RAL-number
7035
Suitable for
Rear panel use

Programul de livrare

Color
Gray

Technical data - mechanical

Material
Steel
Modular spacing
25 mm
Number of height units
0
Suitable for enclosure building length/depth
40 mm
Suitable for enclosure building width
300 mm
Surface finishing
Powder coating

Exportați specificațiile produsului

Notă: Dacă fișierul(e) lipsesc din descărcarea .zip, atunci tipul de fișier nu este suportat pentru descărcarea în masă.