Căutare informații
Descărcați documentul () din 20
Noi facem să funcționeze  lucrurile importante*

196102

Eaton xEnergy Light LV systems LV switchgear. Section door, ventilated IP42, hinges right, HxW = 1800 x 300mm, grey

Specificații generale

Product Name
Eaton xEnergy Light LV systems LV switchgear
Catalog Number
196102
EAN
9008790952647
Product Length/Depth
27 mm
Product Height
1740 mm
Product Width
292 mm
Product Weight
13.2 kg
Compliances
RoHS conform
Model Code
XLSD4R183

Informații suplimentare

Features
EMC-version

Programul de livrare

Color
Gray
Model
Stop door

Technical data - mechanical

Material
Steel
Surface finishing
Powder coating
Degree of protection
IP42
NEMA Other

Exportați specificațiile produsului

Notă: Dacă fișierul(e) lipsesc din descărcarea .zip, atunci tipul de fișier nu este suportat pentru descărcarea în masă.