Căutare informații
Descărcați documentul () din 20
Noi facem să funcționeze  lucrurile importante*

196136
XLST463

Eaton xEnergy Light LV systems LV switchgear. Top Panel, IP42, for WxD = 600 x 300mm, grey

Specificații generale

Product Name
Eaton xEnergy Light LV systems LV switchgear
Catalog Number
196136
EAN
9008790952982
Product Length/Depth
81 mm
Product Height
182 mm
Product Width
507 mm
Product Weight
3.12 kg
Compliances
RoHS conform
Model Code
XLST463

Informații suplimentare

Fitted with:
De-aeration
RAL-number
7035
Suitable for
Roof planking
Bottom planking

Programul de livrare

Color
Gray

Technical data - mechanical

Material
Steel
Suitable for enclosure building length/depth
300 mm
Suitable for enclosure building width
600 mm
Surface finishing
Powder coating

Exportați specificațiile produsului

Notă: Dacă fișierul(e) lipsesc din descărcarea .zip, atunci tipul de fișier nu este suportat pentru descărcarea în masă.