Căutare informații
Descărcați documentul () din 20
Noi facem să funcționeze  lucrurile importante*

196153
XLST41354

Eaton xEnergy Light LV systems LV switchgear. Top Panel, IP42, for WxD = 1350 x 400mm, grey

Specificații generale

Product Name
Eaton xEnergy Light LV systems LV switchgear
Catalog Number
196153
EAN
9008790953156
Product Length/Depth
81 mm
Product Height
282 mm
Product Width
1257 mm
Product Weight
8.92 kg
Compliances
RoHS conform
Model Code
XLST41354

Informații suplimentare

Fitted with:
De-aeration
RAL-number
7035
Suitable for
Roof planking
Bottom planking

Programul de livrare

Color
Gray

Technical data - mechanical

Material
Steel
Suitable for enclosure building length/depth
400 mm
Suitable for enclosure building width
1350 mm
Surface finishing
Powder coating

Exportați specificațiile produsului

Notă: Dacă fișierul(e) lipsesc din descărcarea .zip, atunci tipul de fișier nu este suportat pentru descărcarea în masă.