Căutare informații
Descărcați documentul () din 20
Noi facem să funcționeze  lucrurile importante*

196155
Codul modelului: XLST445

Eaton xEnergy Light LV systems LV switchgear. Top Panel, IP42, for WxD = 425 x 500mm, grey

General specifications

Product Name
Eaton xEnergy Light LV systems LV switchgear
Catalog Number
196155
EAN
9008790953170
Product Length/Depth
81 mm
Product Height
382 mm
Product Width
332 mm
Product Weight
3.58 kg
Compliances
RoHS conform
Model Code
XLST445

Delivery program

Color
Gray

Technical Data - Mechanical

Surface finishing
Powder coating
Material
Steel
Suitable for enclosure building length/depth
500 mm
Suitable for enclosure building width
400 mm

Additional information

Fitted with:
De-aeration
RAL-number
7035
Suitable for
Roof planking
Bottom planking

Exportați specificațiile produsului

Notă: Dacă fișierul(e) lipsesc din descărcarea .zip, atunci tipul de fișier nu este suportat pentru descărcarea în masă.