Căutare informații
Descărcați documentul () din 20
Noi facem să funcționeze  lucrurile importante*

196167
XLST4858

Eaton xEnergy Light LV systems LV switchgear. Top Panel, IP42, for WxD = 850 x 800mm, grey

Specificații generale

Product Name
Eaton xEnergy Light LV systems LV switchgear
Catalog Number
196167
EAN
9008790953293
Product Length/Depth
81 mm
Product Height
682 mm
Product Width
757 mm
Product Weight
10.57 kg
Compliances
RoHS conform
Model Code
XLST4858

Informații suplimentare

Fitted with:
De-aeration
RAL-number
7035
Suitable for
Roof planking
Bottom planking

Programul de livrare

Color
Gray

Technical data - mechanical

Material
Steel
Suitable for enclosure building length/depth
800 mm
Suitable for enclosure building width
850 mm
Surface finishing
Powder coating

Exportați specificațiile produsului

Notă: Dacă fișierul(e) lipsesc din descărcarea .zip, atunci tipul de fișier nu este suportat pentru descărcarea în masă.