Căutare informații
Descărcați documentul () din 20
Noi facem să funcționeze  lucrurile importante*

196174
XLST3F653

Eaton xEnergy Light LV systems LV switchgear. Bottom-/top plate, adjustable flange plates, for WxD = 650 x 300mm, IP30, grey

Specificații generale

Product Name
Eaton xEnergy Light LV systems LV switchgear
Catalog Number
196174
EAN
9008790953361
Product Length/Depth
18 mm
Product Height
182 mm
Product Width
557 mm
Product Weight
2.2 kg
Compliances
RoHS conform
Model Code
XLST3F653

Informații suplimentare

Fitted with:
Cable entry
RAL-number
0
Suitable for
Roof planking
Bottom planking

Programul de livrare

Color
Gray

Technical data - mechanical

Material
Steel
Suitable for enclosure building length/depth
300 mm
Suitable for enclosure building width
650 mm
Surface finishing
Powder coating

Exportați specificațiile produsului

Notă: Dacă fișierul(e) lipsesc din descărcarea .zip, atunci tipul de fișier nu este suportat pentru descărcarea în masă.