Căutare informații
Descărcați documentul () din 20
Noi facem să funcționeze  lucrurile importante*

196178
Codul modelului: XLST3F655

Eaton xEnergy Light LV systems LV switchgear. Bottom-/top plate, adjustable flange plates, for WxD = 650 x 500mm, IP30, grey

General specifications

Product Name
Eaton xEnergy Light LV systems LV switchgear
Catalog Number
196178
EAN
9008790953408
Product Length/Depth
18 mm
Product Height
382 mm
Product Width
557 mm
Product Weight
3.5 kg
Compliances
RoHS conform
Model Code
XLST3F655

Informații suplimentare

Fitted with:
Cable entry
RAL-number
0
Suitable for
Bottom planking
Roof planking

Programul de livrare

Color
Gray

Technical data - mechanical

Material
Steel
Suitable for enclosure building length/depth
500 mm
Suitable for enclosure building width
650 mm
Surface finishing
Powder coating

Exportați specificațiile produsului

Notă: Dacă fișierul(e) lipsesc din descărcarea .zip, atunci tipul de fișier nu este suportat pentru descărcarea în masă.