Căutare informații
Descărcați documentul () din 20
Noi facem să funcționeze  lucrurile importante*

196201
XLPBT82

Eaton xEnergy Light LV systems LV switchgear. Main busbar separation, top busbars, BxT 200 x 800mm

Specificații generale

Product Name
Eaton xEnergy Light LV systems LV switchgear
Catalog Number
196201
EAN
9008790953613
Product Length/Depth
664 mm
Product Height
8 mm
Product Width
190 mm
Product Weight
0.8 kg
Compliances
RoHS conform
Model Code
XLPBT82

Informații suplimentare

RAL-number
0
Suitable for
Internal separation form 2a
Internal separation form 3b
Internal separation form 4a
Internal separation form 4b
Internal separation form 2b
Internal separation form 3a

Programul de livrare

Color
Gray

Technical data - mechanical

Construction type
Individual part
Material
Steel
Modular spacing
25 mm
Number of height units
0
Suitable for enclosure building length/depth
800 mm
Suitable for enclosure building width
800 mm
Surface finishing
Galvanized

Exportați specificațiile produsului

Notă: Dacă fișierul(e) lipsesc din descărcarea .zip, atunci tipul de fișier nu este suportat pentru descărcarea în masă.