Căutare informații
Descărcați documentul () din 20
Noi facem să funcționeze  lucrurile importante*

196258
XLPA16B4

Eaton xEnergy Light LV systems LV switchgear. Separation, ACB module, width 400mm

Specificații generale

Product Name
Eaton xEnergy Light LV systems LV switchgear
Catalog Number
196258
EAN
9008790954047
Product Length/Depth
43 mm
Product Height
540 mm
Product Width
321 mm
Product Weight
2.5 kg
Compliances
RoHS conform
Model Code
XLPA16B4

Informații suplimentare

Fitted with:
Cable entry
RAL-number
0
Suitable for
Internal separation form 4a
Internal separation form 3a
Internal separation form 3b
Internal separation form 2a
Internal separation form 4b
Internal separation form 2b

Programul de livrare

Color
Gray

Technical data - mechanical

Construction type
Individual part
Material
Steel
Number of height units
0
Suitable for enclosure building length/depth
400 mm
Suitable for enclosure building width
400 mm
Surface finishing
Galvanized

Exportați specificațiile produsului

Notă: Dacă fișierul(e) lipsesc din descărcarea .zip, atunci tipul de fișier nu este suportat pentru descărcarea în masă.