Căutare informații
Descărcați documentul () din 20
Noi facem să funcționeze  lucrurile importante*

196343
Codul modelului: XLMFGV058

Eaton xEnergy Light LV systems LV switchgear. Front plate, ventilated, HxW= 50 x 800mm

General specifications

Product Name
Eaton xEnergy Light LV systems LV switchgear
Catalog Number
196343
EAN
9008790954665
Product Length/Depth
40 mm
Product Height
598 mm
Product Width
523 mm
Product Weight
2.6 kg
Compliances
RoHS conform
Model Code
XLMFGV058

Technical Data - Mechanical

Surface finishing
Powder coating
Material
Steel
Number of height units
1
Suitable for enclosure building height
50 mm
Suitable for enclosure building width
800 mm

Exportați specificațiile produsului

Notă: Dacă fișierul(e) lipsesc din descărcarea .zip, atunci tipul de fișier nu este suportat pentru descărcarea în masă.