Căutare informații
Descărcați documentul () din 20
Noi facem să funcționeze  lucrurile importante*

196865
Codul modelului: XLPTM44

Eaton xEnergy Light LV systems LV switchgear. Terminal cover NZM4/PDE4 4P M

General specifications

Product Name
Eaton xEnergy Light LV systems LV switchgear
Catalog Number
196865
EAN
9008790993176
Product Length/Depth
39 mm
Product Height
1307 mm
Product Width
507 mm
Product Weight
12.13 kg
Compliances
RoHS conform
Model Code
XLPTM44

Delivery program

Model
Mounting kit
Color
Gray

Technical Data - Mechanical

Material
Plastic
Load capacity - max
20 kg
Suitable for enclosure building height
200 mm
Suitable for enclosure building length/depth
50 mm
Suitable for enclosure building width
150 mm

Additional information

RAL-number
7035

Exportați specificațiile produsului

Notă: Dacă fișierul(e) lipsesc din descărcarea .zip, atunci tipul de fișier nu este suportat pentru descărcarea în masă.