Căutare informații
Descărcați documentul () din 20
Noi facem să funcționeze  lucrurile importante*

196880
Codul modelului: XLACB04

Eaton xEnergy Light LV systems LV switchgear. Modular partition side wall for Width = 400mm, IP20, galvanized

General specifications

Product Name
Eaton xEnergy Light LV systems LV switchgear
Catalog Number
196880
EAN
9008790993329
Product Length/Depth
39 mm
Product Height
1507 mm
Product Width
1107 mm
Product Weight
27.54 kg
Compliances
RoHS conform
Model Code
XLACB04

Delivery program

Color
Gray

Technical Data - Mechanical

Surface finishing
Galvanized
Material
Steel
Number of height units
0
Construction type
Assembly kit
Suitable for enclosure building length/depth
400 mm
Suitable for enclosure building width
600 mm

Additional information

Fitted with:
Cable entry
RAL-number
0

Exportați specificațiile produsului

Notă: Dacă fișierul(e) lipsesc din descărcarea .zip, atunci tipul de fișier nu este suportat pentru descărcarea în masă.