Căutare informații
Descărcați documentul () din 20
Noi facem să funcționeze  lucrurile importante*

196882
XLACP04

Eaton xEnergy Light LV systems LV switchgear. Horizontal partition for cableway, module width 400mm

Specificații generale

Product Name
Eaton xEnergy Light LV systems LV switchgear
Catalog Number
196882
EAN
9008790993343
Product Length/Depth
39 mm
Product Height
1707 mm
Product Width
207 mm
Product Weight
7.02 kg
Compliances
RoHS conform
Model Code
XLACP04

Informații suplimentare

Fitted with:
Cable entry
RAL-number
0

Programul de livrare

Color
Gray

Technical data - mechanical

Construction type
Individual part
Material
Steel
Number of height units
0
Suitable for enclosure building length/depth
400 mm
Suitable for enclosure building width
400 mm
Surface finishing
Galvanized

Exportați specificațiile produsului

Notă: Dacă fișierul(e) lipsesc din descărcarea .zip, atunci tipul de fișier nu este suportat pentru descărcarea în masă.