Căutare informații
Descărcați documentul () din 20
Noi facem să funcționeze  lucrurile importante*

196887

Eaton xEnergy Light LV systems LV switchgear. N support horizontal XLS

Specificații generale

Product Name
Eaton xEnergy Light LV systems LV switchgear
Catalog Number
196887
EAN
9008790993398
Product Length/Depth
39 mm
Product Height
1707 mm
Product Width
757 mm
Product Weight
20.34 kg
Compliances
RoHS conform
Model Code
XLSHN

Informații suplimentare

RAL-number
0

Programul de livrare

Color
Zinc
Model
Mounting kit

Technical data - mechanical

Material
Metal
Suitable for enclosure building height
2000 mm
Suitable for enclosure building length/depth
400 mm
Suitable for enclosure building width
425 mm

Exportați specificațiile produsului

Notă: Dacă fișierul(e) lipsesc din descărcarea .zip, atunci tipul de fișier nu este suportat pentru descărcarea în masă.