Căutare informații
Descărcați documentul () din 20
Noi facem să funcționeze  lucrurile importante*

198262
MSFAMCB-63A/L1

Eaton Moeller® series MSF Adapter, 63 A, Pole 1/L1, For use with FAZ

Specificații generale

Product Name
Eaton Moeller® series MSF Accessory Adapter
Catalog Number
198262
EAN
4015081957668
Product Length/Depth
260 mm
Product Height
47 mm
Product Width
18 mm
Product Weight
0.06 kg
Certifications
UL 508
Model Code
MSFAMCB-63A/L1

Valoare nominală electrică

Nominal current
63 A
Voltage rating at AC
690 V

Features & functions

Adapter width
18 mm
Electric connection type
Round conductor
Number of DIN rails
1
Number of poles
Single-pole
Special features
Terminal capacity: 10 mm² (AWG 8)

Informații generale

Type
Busbar adapter

Exportați specificațiile produsului

Notă: Dacă fișierul(e) lipsesc din descărcarea .zip, atunci tipul de fișier nu este suportat pentru descărcarea în masă.