Căutare informații
Descărcați documentul () din 20
Noi facem să funcționeze  lucrurile importante*

199463
PKZM0-XDM12-PI

Eaton Moeller® series PKZM0 Wiring set, For DOL Starter, Push in terminals PKZM0-XDM12-PI

Specificații generale

Product Name
Eaton Moeller® series PKZM0 Accessory Wiring module
Catalog Number
199463
EAN
4015081978694
Product Length/Depth
42 mm
Product Height
63.7 mm
Product Width
45 mm
Product Weight
0.043 kg
Compliances
RoHS conform
CE Marked
Certifications
UL Category Control No.: NLRV
CSA Class No.: 3211-05
CSA File No.: 165628
UL 508
CSA-C22.2 No. 14
IEC/EN 60947-4-1
CE
CSA
UL
UL File No.: E36332
Catalog Notes
Suitable for PKZM0…-PI / SPI32 and contactor DILM7…15-PI
Model Code
PKZM0-XDM12-PI

Condiții climatice de mediu

Ambient operating temperature - max
55 °C
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
Valoare nominală electrică

Rated operational current (Ie)
15 A
Rated operational voltage (Ue) - max
690 VAC

Informații generale

Connection
Push in terminals
Model
Direct circuit
Product category
Accessories
Type
Wiring set

Exportați specificațiile produsului

Notă: Dacă fișierul(e) lipsesc din descărcarea .zip, atunci tipul de fișier nu este suportat pentru descărcarea în masă.