Căutare informații
Descărcați documentul () din 20
Noi facem să funcționeze  lucrurile importante*

199560
DILH800-XHI11V-SI

Eaton Moeller® series DILH Auxiliary contact module, 2 pole, Ith= 10 A, 1 N/OE, 1 NCL, Side mounted, Screw terminals, DILH600 - DILH800

Specificații generale

Product Name
Eaton Moeller® series DILH auxiliary contact module
Catalog Number
199560
EAN
4015081982547
Product Length/Depth
77 mm
Product Height
77 mm
Product Width
15 mm
Product Weight
0.056 kg
Certifications
CSA Class No.: 3211-04
CSA file No. 012528
IEC/EN 60947-4-1
UL 508
CSA-C22.2 No. 14-05
CE marking
IEC/EN 60947
VDE 0660
UL
CSA
UL Category Control No.: NKCR
UL File No.: E29184
UL Listed
CSA certified
Model Code
DILH800-XHI11V-SI

Contacte

Number of contacts (normally closed contacts)
1
Number of contacts (normally open contacts)
1

Exportați specificațiile produsului

Instrucțiuni de instalare

Notă: Dacă fișierul(e) lipsesc din descărcarea .zip, atunci tipul de fișier nu este suportat pentru descărcarea în masă.