Căutare informații
Descărcați documentul () din 20
Noi facem să funcționeze  lucrurile importante*

200618
+IP23/01

Eaton Moeller® series IP23 enclosures, For use with STZ0.06 … STZ0.16

Specificații generale

Product Name
Eaton Moeller® series Accessory Housing
Catalog Number
200618
EAN
4015082006181
Product Length/Depth
118 mm
Product Height
145 mm
Product Width
122 mm
Product Weight
1.9 kg
Compliances
CE
Catalog Notes
Electrical characteristics: all details for no-load loss, short-circuit loss (copper losses), short-circuit voltage and efficiency values relate to a temperature of 20 °C
Model Code
+IP23/01

Verificarea proiectării
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
Equipment heat dissipation, current-dependent Pvid
0 W
Heat dissipation capacity Pdiss
21 W
Heat dissipation per pole, current-dependent Pvid
0 W
Radiated heat dissipation with separate mounting
21 W (at an ambient temperature of 20 °C)
Rated operational current for specified heat dissipation (In)
0 A
Static heat dissipation, non-current-dependent Pvs
0 W

Features & functions

Enclosure material
Steel
Features
Separate windings

Informații generale

Ambient operating temperature - max
40 °C
Ambient operating temperature - min
-25 °C
Degree of protection
IP23
NEMA Other
Duty factor
100 %
Insulation class
B
F
Model
Built-in
Product category
Accessories

Exportați specificațiile produsului

Notă: Dacă fișierul(e) lipsesc din descărcarea .zip, atunci tipul de fișier nu este suportat pentru descărcarea în masă.