Descărcați documentul () din 20
Noi facem să funcționeze  lucrurile importante*
Surse de alimentare

Transformatoare pentru circuite de comandă

Transformatoarele de izolare și siguranță de la Eaton pentru circuitele de comandă absorb scurtcircuitele și asigură o izolare electrică sigură în caz de defecțiune. Eaton oferă o gamă completă de transformatoare care au fost construite și testate în conformitate cu IEC/EN 61558. Toate transformatoarele îndeplinesc cerințele clasei de izolație B în conformitate cu IEC85 și IEC16, care asigură o temperatură continuă fiabilă de 130° C. O impregnare specială cu rășină protejează transformatoarele împotriva coroziunii, reduce puterea disipată și minimizează zgomotul în funcționare. Aplicațiile tipice ale tansformatoarelor de izolare și siguranță pentru circuitele de comandă includ circuitele de comandă sau circuite PELV. Transformatoarele cu multi bobinaj sunt combinația perfectă de transformatoare de izolare și siguranță pentru circuite de comandă într-un singur dispozitiv rezistent. 

 
Respectă toate standardele din industrie:
Grad de protecție IP00
Potrivite pentru utilizare globală:
Aprobări UL/CSA
Robuste:
-25° C până la +40° C fără reducere

Caracteristici principale

  • Reducerea curentului de scurtcircuit în cazul unei defecțiuni
  • Pot fi implementate circuite auxiliare fără împământare
  • Izolare electrică fiabilă
  • Nivel ridicat de protecție în aplicații solicitante, cum ar fi polizoare umede și dispozitive de aerisire pentru uscarea betonului
  • Construit și testat în conformitate cu IEC/EN 61558-2-2/2-4/2-6, UL 5085-2 și CSA 22.2 Nr. 66
  • Clasa de izolație B în conformitate cu IEC 85 și IEC 216
  • Punere în funcțiune simplă 
 

Transformatoarele STI, STZ și DTZ de izolare și siguranță pentru circuite de comandă

Transformatoarele STI, STZ și DTZ de izolare și siguranță de la Eaton pentru circuitele de comandă  absorb scurtcircuitele și asigură o izolare electrică sigură în caz de defecțiune. Aplicațiile tipice includ circuite de comandă, separare de protecție și sisteme de foarte joasă tensiune, cum ar fi circuitele PELV și FELV.

Transformatoare STN pentru circuite de comandă

Punerea în funcțiune a transformatoarelor de comandă monofazate STN este ușoară. Dispozitivele asigură siguranța maximă a utiliajului și a sistemului și garantează o tensiune de funcționare fiabilă pentru circuitele de comandă și cele auxiliare în orice moment.

Transformatoare UTI cu multi bobinaj

Transformatoarele monofazate cu multi bobinaj de la Eaton sunt cele mai versatile din clasa lor și oferă combinația perfectă de transformatoare de izolare și siguranță pentru circuite de comandă într-un singur dispozitiv. Grație aprobărilor complete, acestea sunt adecvate pentru utilizare globală.
Specificații

Evidențiați diferențele
Afișează doar diferențele
Ascundeți caracteristicile neinscripționate
Descărcați link-urile
X
Download Close