Căutare informații
Descărcați documentul () din 20
Noi facem să funcționeze  lucrurile importante*

200RC

Eaton Bussmann series high speed traction fuse, 690 Vac, 500 Vdc, 200A, None, Fuse, Class C gL/gG

General specifications

Product Name
Eaton Bussmann series high speed traction fuse
Catalog Number
200RC
EAN
5027590037297
UPC
051712832267
Product Length/Depth
232 mm
Product Height
74 mm
Product Width
74 mm
Product Weight
45.3592 g
Compliances
Contact factory

Date electrice

Amperage Rating
200 A
Class
Class C gL/gG
Interrupt rating
80 kAIC
Voltage rating
750 V
Watt losses
31 W

Specificaţii produse

Application
traction
Fuse indicator
None

Exportați specificațiile produsului

Notă: Dacă fișierul(e) lipsesc din descărcarea .zip, atunci tipul de fișier nu este suportat pentru descărcarea în masă.